Boîtier de machine fabriqué à l’aide de profilés à fonction intégrée Profilés à fonction intégrée

Le guide-câble entièrement intégré permet de ranger les câbles en toute sécurité et de gagner de l’espace.

Catalogue de produits en ligne

Profilés à fonction intégrée –
Laissez libre cours à vos idées

Les nouveaux profilés à fonction intégrée (FIP) de Rexroth offrent un grand espace intérieur utilisable pour vous permettre de concrétiser vos idées de construction. Le guide-câble entièrement interne permet de poser des câbles, des lignes de données et des tuyaux en toute sécurité et avec peu d’encombrement. De nouvelles jonctions de profilés permettent même l’utilisation de joints profilés pour la pose des câbles. Cela permet non seulement d’accélérer le processus de conception, mais aussi de simplifier le montage et l’installation.


Un petit nombre de pièces, une grande polyvalence

  • Grande flexibilité dans la planification avec un petit nombre de pièces adaptées à l’application
  • Cadre de machine solide basé sur quatre profilés à section transversale seulement
  • Joints profilés uniques avec guide-câble interne
  • Accessoires compatibles disponibles
  • Différentes applications possibles grâce à la compatibilité avec le système de profilés modulaires de Rexroth
  • Construction de machines et de systèmes
  • Construction de cadres de machine et de cartérisations pour les postes automatisés
  • Applications dans un environnement ESD

Boîtier de profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth

Laissez libre cours à vos idées

  • Passage de câble sécurisé et entièrement intégré dans la structure du cadre grâce à des joints profilés et des profilés à fonction uniques
  • Vue du profilé avec passage de câbles et de tuyaux
  • Vaste espace intérieur utilisable
  • Ouverture possible du couvercle pour faciliter l’installation et l’entretien

Quatre sections transversales de profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth

Grande flexibilité et design attrayant

  • Conception esthétique et technique de grande qualité (par exemple, surfaces externes fermées, pièces en plastique mises en relief)
  • Câblage entièrement intégré dans la structure du cadre grâce à des joints profilés uniques et une surface extérieure fermée

Illustration d’une vue éclatée des joints profilés de Bosch Rexroth

Conception et installation faciles

  • Aide à la conception avec MTpro pour la planification rapide de cadres complets sans logiciel de CAO
  • Compatibilité complète avec le kit d’éléments mécaniques de base de Bosch Rexroth
  • Gain de temps et économies grâce à l’installation sans effort avec passage et installation du câble sécurisés

Employé travaillant sur le logiciel Engineering Software MTpro

Valeurs internes et externes – Vue d’ensemble des composants

Cadres fabriqués avec des profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth
  • Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée

    Passage de câbles

  • Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée

    Couvercle

  • Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée

    Protection des rebords

  • Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée

    Plaque d’embase

  • Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée

    Gaine de protection et séparateur

  • Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée

    Couvercles d’équerre de liaison

  • Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée

    Joint profilé

  • Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée

    Mise à terre correcte

Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée
Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée

Passage de câbles

Les câbles sont protégés des rebords tranchants.

Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée
Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée

Couvercle

Installation facile des réglettes de prises de courant

Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée
Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée

Protection des rebords

Les câbles sont protégés des rebords tranchants.

Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée
Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée

Plaque d’embase

Tenue stable et capacité de charge importante

Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée
Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée

Gaine de protection et séparateur

Séparation en différentes chambres (conforme CEM)

Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée
Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée

Couvercles d’équerre de liaison

Protection des rebords et poste de câble facile

Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée
Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée

Joint profilé

Passage de câble entièrement intérieur, également sur les joints profilés

Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée
Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée

Mise à terre correcte

Compensation de potentiel

Principales caractéristiques techniques

Dimensions de grille (mm)
40
Rainure de profilé (mm) 10
Profilé à section transversale (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Espace intérieur utilisable 600 mm² à 4 000 mm²
Compatibilité compatible avec le système modulaire de profilés en aluminium de Rexroth
VDE certifié
ESD compatible EPA

Retours d'expérience

Construire une cellule robotisée de manière rentable à l’aide des profilés en aluminium Bosch Rexroth.

Construire une cellule robotisée de manière rentable

Les profilés à fonction intégrée constituent essentiellement des profilés de construction stables avec un passage de câbles intégré.